Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6
1002558
Código de barras / GTIN : 4052568226589
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
17.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 6 bar
Diámetro nominal
35 mm