Pasamuros con rosca para boquillas enchufables SCN-PK-6
11974
Código de barras / GTIN : 4052568021399
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Diámetro nominal
4.8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C