Bobina magnética MSN1G-24DC-OD
123060
Código de barras / GTIN : 4052568006280
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
3 pines - Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
sujetado - con abrazadera de sujeción - Con accesorios
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 2,5 W
Grado de protección
IP65