Bobina magnética MSN1W-230AC-OD
123062
Código de barras / GTIN : 4052568023539
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
3 pines - Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
sujetado - con abrazadera de sujeción - Con accesorios
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 7,5 VA, potencia de retención de 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 5,0 VA, potencia de retención de 3,7 VA
Grado de protección
IP65