Racor rápido QS-8-4
130606
Código de barras / GTIN : 4052568023645
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
2.8 mm