Cartucho QSPK18-3/8-U

132174

Código de barras / GTIN : 4052568309589

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 18 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.7 mm