Conector enchufable QS-V0-4

132890

Código de barras / GTIN : 4052568028435

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar