Racor instantáneo QS-G1/8-10-I-100
133000
Código de barras / GTIN : 4052568028916
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
5.3 mm