Tubo de plástico PUN-H-2X0,4-RT

133040

Código de barras / GTIN : 4052568029234

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
2 mm
Diámetro interior
1.2 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C