Racor instantáneo en L NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
Código de barras / GTIN : 4052568029524
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.9 mm