Racor instantáneo en T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10

133072

Código de barras / GTIN : 4052568029555

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2 mm