Racor rápido NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
Código de barras / GTIN : 4052568029821
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diámetro nominal
9 mm