Racor rápido acodado NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

Código de barras / GTIN : 4052568029869

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5 mm