Cilindro plano DZH-32- -PPV-A

14040

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
1 mm - 1000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados