Cilindro plano DZH-63-300-PPV-A

14083

Código de barras / GTIN : 4052568112455

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
300 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados