Cilindro normalizado ESNU-16- -P-A

14316

Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
106.5 N
Carrera
1 mm - 50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados