Cilindro normalizado ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
61 N
Carrera
1 mm - 50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados