Cilindro normalizado DSNU-10- -P-A
14325
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47.1 N
Carrera
1 mm - 100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados