Cilindro normalizado DSNU-8- -P-A
14326
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30.2 N
Carrera
1 mm - 100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados