Cilindro normalizado DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.5 N
Carrera
1 mm - 500 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados