Cilindro normalizado DSBC-50- -PPVA-N3

1463766

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados