Racor NPCK-C-D-G38-K10
1489614
Código de barras / GTIN : 4052568106225
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
6.2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar