Cilindro roscado EGZ-16-10
15040
Código de barras / GTIN : 4052568002824
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
109 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Sin amortiguación