Cilindro plano DZH-63- -PPV-A-S2

151775

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1682 N
Carrera
1 mm - 1000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados