Racor instantáneo en T QSTF-1/2-12-B

153191

Código de barras / GTIN : 4052568032753

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Rosca interior G1/2 - Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
10 mm