Casquillo enchufable QSH-16

153256

Código de barras / GTIN : 4052568033330

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable con diámetro 16 mm
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable con diámetro 16 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
11 mm