Racor instantáneo en L (orientable) QSRL-1/8-4

153410

Código de barras / GTIN : 4052568034467

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
1.8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar