Racor instantáneo en L (orientable) QSRL-M5-6

153530

Código de barras / GTIN : 4052568035075

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
1.6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar