Cilindro compacto ADVU-80- -A-P-A
156048
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
1 mm - 400 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados