Cilindro compacto AEVU-50- -P-A
156226
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1121 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados