Cilindro compacto AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
704 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados