Cilindro compacto AEVUZ-20- -A-P-A
156482
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
123 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados