Cilindro compacto ADVU-100-50-A-P-A
156669
Código de barras / GTIN : 4052568119225
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados