Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto ADVUL-40-5-P-A

156884

Código de barras / GTIN : 4052568121358

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad