Cilindro compacto AEVU-100-10-A-P-A
157018
Código de barras / GTIN : 4052568122546
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4516 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados