Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto AEVUZ-40-10-P-A

157232

Código de barras / GTIN : 4052568124458

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
636 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados