Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto AEVUZ-50-15-A-P-A

157283

Código de barras / GTIN : 4052568124922

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
999 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados