Cilindro compacto AEVUZ-50-25-A-P-A
157285
Código de barras / GTIN : 4052568124946
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
999 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados