Cilindro compacto AEVUZ-100-15-A-P-A
157295
Código de barras / GTIN : 4052568125042
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4222 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados