Cilindro plano DZH-20- -PPV-A-S20

158380

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
158 N
Carrera
1 mm - 320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados