Válvula de corredera manual VBOH-32-G12

1587988

Código de barras / GTIN : 4052568107949

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3420 l/min
Patrón uniforme
45 mm
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 12 bar