Cilindro Twin DPZ-25-25-P-A-S2

159882

Código de barras / GTIN : 4052568127343

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
452 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad