Cilindro Twin DPZJ-16-100-P-A-S2
159950
Código de barras / GTIN : 4052568127824
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
180 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad