Cilindro Twin DPZJ-20-50-P-A-S2

159955

Código de barras / GTIN : 4052568127862

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
282 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad