Cilindro plano DZF-18- -A-P-A-S2

161234

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
18 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
123 N
Carrera
1 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados