Cilindro plano DZF-63- -A-P-A-S2
161305
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1682 N
Carrera
1 mm - 320 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados