Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas y terminales de válvulas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Electroválvula MN1H-2-3/4-MS

161731

Código de barras / GTIN : 4052568012434

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Forma constructiva
Válvula de diafragma
Función de la válvula
2/2 vías monoestable cerrada
Conexión de las válvulas de proceso
G3/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
10000 l/min
Presión del medio
0.5 bar - 10 bar