Actuador lineal DGPL-63- -PPV-A-KF-B
161796
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
10 mm - 3000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados - Amortiguador, curva característica con inclinación leve
Detección de posición
Vía sensor de proximidad