Cilindro Twin DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
162047
Código de barras / GTIN : 4052568129927
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
180 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad