Filtro submicrónico LFMA-1-D-MAXI-A
162657
Código de barras / GTIN : 4052568131968
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
0.01 µm